The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dispo­si­tivos montados em calhas DIN
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Comu­ta­dores de cames
    • SF263
    Inversor 2 Pólos 63A com ponto zero 4 Módulos de referência: SF263. Comando e controlo: com os produtos Hager, todos os requisitos destas funções básicas em edíficios comerciais e funcionais podem ser facilmente efetuados.
    EAN
    3250615561008
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Comu­ta­dores de cames

    Inversor 2 Pólos 63A com ponto zero 4 Módulos SF263

    Preço
    62,82 €
    / Uni. *
    62,82 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Inversor 2 Pólos 63A com ponto zero 4 Módulos

    SF263

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      2
    • Tipo de orgão de comando
      Inversor
    • N.º de polos
      2P
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      63 A
    • Corrente nominal condi­ci­onal de curto-­cir­cuito Icc com fusí­veis gl-gG
      6 kA
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      2,90 - 2,90 Nm
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
      Terminal de para­fuso
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 230 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      AC
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      500 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      4000 V
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      4
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Dimen­sões
    • Altura
      90 mm
    • Largura
      71,50 mm
    • Profun­di­dade
      72 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de contactos NA
      0
    • Número de contactos NF
      0
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -40 - 80 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      16 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      25 mm²
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      100000
    • N.º de mano­bras elétricas à carga nominal em AC21 em ciclos
      5000
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      3,60 W
    Cone­ti­vi­dade
    • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes alinhados
    • Alinha­mento dos bornes supe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes alinhados
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Adequado para calha DIN
      Sim

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SF263
    PDF
    Relatório de RoHS SF263
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SF263 | Hager Portugal

      Descarregar imagem SF263

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SF263 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SF263

      Inversor 2 Pólos 63A com ponto zero 4 Módulos

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Installation manual | Hager Portugal

      Installation manual

      Specific for Australia

      PDF
      138,50 kB
      Imagem Inverseur modulaire 63A SF263 | Hager Portugal

      Inverseur modulaire 63A SF263

      Manual de instalação International 2019-01-22

      PDF
      142,87 kB
    • Ficha de dados do produto

      Imagem UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches | Hager Portugal

      UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches

      Technical data sheet including characteristics for modular changeover switches

      PDF
      55,62 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-02-03

      PDF
      803,57 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      257,77 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      SFT125 - Inversor Modular com ponto zero, 1 Polo 25A
      SFT125
      Inversor Modular com ponto zero, 1 Polo 25A
      Preço
      24,66 €
      / Uni. *
      24,66 €
      / Uni. *
    • 2
      SFT440 - Inversor Modular com ponto zero, 4 Pólos 40A
      SFT440
      Inversor Modular com ponto zero, 4 Pólos 40A
      Preço
      88,85 €
      / Uni. *
      88,85 €
      / Uni. *
    • 3
      SF463 - Inversor 4 Pólos 63A com ponto zero 8M
      SF463
      Inversor 4 Pólos 63A com ponto zero 8M
      Preço
      125,65 €
      / Uni. *
      125,65 €
      / Uni. *
    • 4
      SFT132 - Inversor Modular c/ponto zero e ponto comum em cima, 1P 32A
      SFT132
      Inversor Modular c/ponto zero e ponto comum em cima, 1P 32A
      Preço
      25,76 €
      / Uni. *
      25,76 €
      / Uni. *
    • 5
      SFT340 - Inversor Modular c/ponto zero e ponto comum em cima, 3P 40A
      SFT340
      Inversor Modular c/ponto zero e ponto comum em cima, 3P 40A
      Preço
      59,11 €
      / Uni. *
      59,11 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A