The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • RER513X

Unidade exterior ELCOM.HOME 1bp antr RER513X

EAN
3599430028229
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Unidade exterior ELCOM.HOME 1bp antr

RER513X

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Sali­ente
Mate­riais
  • Cor
    Antra­cite
  • Código RAL
    7021
  • Mate­rial
    Acri­lo­ni­tri­lo-­bu­ta­di­e­no-es­ti­reno (ABS), Poli­car­bo­nato (PC)
  • Acaba­mento
    Mate
Dimen­sões
  • Altura
    196 mm
  • Largura
    101 mm
Tensão
  • Tensão de funci­o­na­mento
    24 - 24 V
Comandos e sina­li­za­dores
  • Número de botões de chamada
    1
  • Botão de chamada da hora de fecho
    3 s
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -20 - 55 °C
Textos
  • Etiqueta
    A placa de iden­ti­fi­cação pode ser mudada a partir da frente sem ferra­mentas espe­ciais
  • Ilumi­nação
    Ilumi­nação de fundo do botão de pressão de chamada com LED branco, homo­géneo e dura­douro, Ilumi­nação noturna com LED para câmara
  • Proteção
    Alti­fa­lante e micro­fone prote­gidos contra sabo­tagem
  • Modo de insta­lação
    Para montagem vertical, Botões de chamada embu­tidos à prova de corte

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration RER513X
PDF
Hager Relatório de RoHS RER513X
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem RER513X | Hager Portugal

    Descarregar imagem RER513X

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto RER513X | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto RER513X

    Unidade exterior ELCOM.HOME 1bp antr

    PDF
  • Manual de instruções

    Imagem Manual de instruções en-GB 2017-02-23 | Hager Portugal

    Manual de instruções en-GB 2017-02-23

    PDF
    6,84 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2021-02-04

    PDF
    1,04 MB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2021-02-03

    PDF
    1,47 MB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A