Unidade interior ELCOM.FON audio br REK241X
EAN
3599430028977
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
102,17 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Comandos e indicadores
-
nbrfunctionkeys4
Voltagem
-
Tensão do serviço de BUS24 V DC
Corrente eléctrica
-
currentconsumptionoperation≤ 180 mA
-
Consumo energia BUS (idle)9 mA
Dimensões
-
dimwithoutframewxhxd93 x 74.3 x 16 mm
Resistência
-
terminatingresistorremovable100 Ω
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériebranco polar
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Materialmatéria plástica
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãopara fixação vertical
Cabo
-
Conductor Ø0.5…0.8 mm
Equipamento
-
ringtonevolumemáx. 78 dB a uma distância de 0.5 m
-
speakervolumehandsfreemodemáx. 65 dBA
Segurança
-
protecçãocom protecção anti roubo
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-20…60 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)
-
Umidade relativa (sem condensação)0…65 %
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências