Unid. int. ELCOM.TOUCH audio c/quadro br REK221X
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Materiais
-
CorBranco
-
MaterialPlástico, Termoplástico
Dimensões
-
Altura92,50 mm
-
Largura93 mm
-
Profundidade16 mm
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5 - 50 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte5 - 50 °C
Tensão
-
Tensão de funcionamento do bus24 - 24 V
Corrente elétrica
-
Consumo de corrente durante a operação180 mA
-
Consumo de corrente (inativo)265 mA
Ecrã
-
Com ecrã sensível ao toqueNão
Texto
-
Modo de instalaçãoFixação com parafuso através da placa de suporte, Instalação montada em superfície plana ou em caixa de parede, Para montagem vertical
-
LigaçãoPara botão de pressão de chamada no piso, Para fonte de alimentação adicional opcional, Bloco de terminais de ligação com terminais de parafuso
Funções
-
Tipo de comunicação da portaAudio
-
Controlo do volumeSim
Conexão
-
Secção transversal de condutores0 - 0 mm²
Instalação, montagem
-
MontagemMontagem à superfície
Acessórios
-
Dispositivo adicional conetávelNão
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto REK221X
Unid. int. ELCOM.TOUCH audio c/quadro br
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções en-GB 2018-03-06
PDF396,80 kB -
Manual de utilzação
Manual de instruções en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2018-01-11
PDF6,76 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-02-03
PDF133,73 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-02-04
PDF133,90 kB
Mais transferências