![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Alimentador bus ELCOM RED011X
EAN
3599430010057
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
417,12 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Principais características eléctricas
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão de entrada230 V AC
-
Tensão de serviço230 V AC
-
Tensão de saída22…26 V DC
-
switchingvoltagedooropenercontactmáx. 24 V
Corrente eléctrica
-
Corrente de saídamáx. 1.25 A
-
switchingcurrentdoorreleasecontactmáx. 2 A
Dimensões
-
Largura6 modules
Potência
-
- circuito duo1000 W
-
Transformadores convencionais1500 VA
Materiais, acabamento, cores
-
Color independiente de las líneas de diseñocinzento claro
Gestão de iluminação
-
- com balastro eletrónico (EB)1000 W
Gestão de lâmpadas fluorescentes
-
Lâmpadas fluorescentes compactas com balastro eletrónico22 x 20 W
-
- compensado paralelamente1000 VA /130 µF
Gestão de iluminação LED
-
Lâmpadas LED Retofit 230V440 W
Gestão de lâmpadas incandescentes
-
Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V2300 W
Instalação, montagem
-
Tipo de montagemCalha DIN
Ligação
-
nbrindoorstationsperlinecouplermáx. 32
-
nbrindoorstationsperpwrsupplymáx. 32
Cabo
-
cablelengthtodoorstationmáx. 100 m
-
cablelengthtoindoorstationmáx. 150 m
Configurações
-
Tempo de comutação, ajustável1 s…5 mn
Equipamento
-
dooropenerunlockingtime1…10 s
-
doorreleasecontactpotentialfree≤ 2 A
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-20…60 °C
-
Umidade relativa (sem condensação)0…65 % (sem condensação)
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF96 KBDeclaration
PDF96 KBDeclaration
PDF96 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências