Unidade interior ELCOM.TOUCH video br REA661X
EAN
3599430028328
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialPlástico, Termoplástico
Dimensões
-
Altura145 mm
-
Largura93 mm
-
Profundidade16 mm
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5 - 50 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-20 - 60 °C
Tensão
-
Tensão de funcionamento do bus24 - 24 V
Intensidade de corrente
-
Consumo de corrente de funcionamento220 mA
-
Consumo de corrente (inativo)12 mA
Ecrã
-
Com ecrã sensível ao toqueNão
Textos
-
Modo de instalaçãoInstalação montada em superfície plana ou em caixa de parede, Para montagem vertical
-
LigaçãoPara botão de pressão de chamada no piso, Para fonte de alimentação adicional opcional, Bloco de terminais de ligação com terminais de parafuso
Funções
-
Tipo de comunicação da portaAudio + Video
-
Controlo do volumeSim
Ligações
-
Secção transversal de condutores0 - 0 mm²
Instalação / montagem
-
MontagemSaliente
Acessórios
-
Dispositivo adicional conetávelNão
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto REA661X
Unidade interior ELCOM.TOUCH video br
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções en-GB 2017-07-06
PDF4,98 MB
Manual de instruções en-GB 2020-10-06
PDF5,03 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-02-04
PDF232,61 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-02-03
PDF232,38 kB
Mais transferências