The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Apare­lhos modu­lares
  • Proteção
  • Disjun­tores modu­lares (uni­po­lares e multi­po­la­res)
  • NQN140
  • Apare­lhos modu­lares

Disjuntor 1P 40A B 20kA 1M NQN140

EAN
3250614645501
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
67,35 €
/ Uni. *
67,35 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Disjuntor 1P 40A B 20kA 1M

NQN140

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    40 A
  • Capa­ci­dade nominal de rutura em serviço Ics infe­rior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-2
    7,50 kA
  • Capa­ci­dade nominal de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icn infe­rior a 230 V AC de acordo com a IEC60898-1
    10 kA
  • Capa­ci­dade nominal máxima de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icu infe­rior a 230 V AC IEC60947-2
    20 kA
Arqui­te­tura
  • N.º de polos
    1P
  • Curva
    B
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    1
Prin­ci­pais atri­butos elétricos
  • Capa­ci­dade nominal de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1
    10 kA
Insta­lação / montagem
  • Binário nominal de aperto do terminal supe­rior
    2,80 - 2,80 Nm
  • Binário nominal de aperto do terminal infe­rior
    2,80 - 2,80 Nm
  • Binário de aperto nominal
    2,80 - 2,80 Nm
  • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
    bicon­nect
  • Tipo de conexão para produtos modu­lares
    Terminal de para­fuso
  • Possi­bi­li­dade de montagem a 360°
    Sim
Tensão
  • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
    240 - 415 V
  • Tipo de alimen­tação de tensão
    CA (abre­vi­a­tura)
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    500 V
  • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
    6000 V
Frequência
  • Frequência
    50 - 60 Hz
Liga­ções
  • Secção trans­versal dos bornes montante e jusante com para­fu­sos, para condu­tores maciços
    1 - 35 mm²
  • Secção trans­versal de entrada e saída com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
    1 - 25 mm²
  • Secção trans­versal de entrada com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
    1 - 25 mm²
  • Secção trans­versal de entrada com para­fu­sos, para condu­tores maciços
    1 - 35 mm²
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
Condi­ções de utili­zação
  • Grau de poluição de acordo com IEC60664/I­EC60947-2
    2
  • Classe de limi­tação da energia I²t
    3
  • Tropi­ca­li­zação
    Para todos os climas
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -25 - 70 °C
Potência
  • Potência total dissi­pada em IN
    3,71 W
Endu­rância
  • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
    4000
  • N.º de mano­bras mecâ­nicas
    20000
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de liga­ções
    Terminal de para­fuso
  • Alinha­mento dos bornes supe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
    Bornes alinhados
  • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
    Bornes alinhados
Dimen­sões
  • Altura
    83 mm
  • Largura
    17,50 mm
  • Profun­di­dade
    70 mm

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-11-20
PDF
67,85 MB
Hager REACH declaration NQN140
PDF
Hager Relatório de RoHS NQN140
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem NQN140 | Hager Portugal

    Descarregar imagem NQN140

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto NQN140 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto NQN140

    Disjuntor 1P 40A B 20kA 1M

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

    EU Declaration of Conformity

    Declaração de conformidade en-GB 2024-10-02

    PDF
    650,27 kB
    Imagem UKCA Declaration of Conformity | Hager Portugal

    UKCA Declaration of Conformity

    Declaração de conformidade en-GB 2024-10-02

    PDF
    653,93 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    NGT840 - Disjuntor 3P+N 40A D 6/10kA 3M
    NGT840
    Disjuntor 3P+N 40A D 6/10kA 3M
    Preço
    106,16 €
    / Uni. *
    106,16 €
    / Uni. *
  • 2
    NGT832 - Disjuntor 3P+N 32A D 6/10kA 3M
    NGT832
    Disjuntor 3P+N 32A D 6/10kA 3M
    Preço
    104,90 €
    / Uni. *
    104,90 €
    / Uni. *
  • 3
    NGT825 - Disjuntor 3P+N 25A D 6/10kA 3M
    NGT825
    Disjuntor 3P+N 25A D 6/10kA 3M
    Preço
    103,64 €
    / Uni. *
    103,64 €
    / Uni. *
  • 4
    NGT820 - Disjuntor 3P+N 20A D 6/10kA 3M
    NGT820
    Disjuntor 3P+N 20A D 6/10kA 3M
    Preço
    102,41 €
    / Uni. *
    102,41 €
    / Uni. *
  • 5
    NGT816 - Disjuntor 3P+N 16A D 6/10kA 3M
    NGT816
    Disjuntor 3P+N 16A D 6/10kA 3M
    Preço
    99,54 €
    / Uni. *
    99,54 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A