The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Disjuntor 3P+N 20A D 6/10kA 3M
NGT820
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Posição do neutro
Esquerda
-
Número de polos protegidos
3
-
-
-
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares
Terminal Shifted
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares
Terminais de deslocamento
-
Tensão alternada estipulada de utilização
400 / 415 V
-
Tipo de tensão de alimentação
AC
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Tensão estipulada de isolamento
500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque
4000 V
-
-
Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada
1.13 / 1.45 In
-
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada
10 / 14.4 In
-
Valor do nível min./máx. de funcionamento magnético em DC
15 / 30 In
-
Valor do nível min./máx. de funcionamento térmico em DC
0 In
-
Poder de corte num polo em IT 230V (EN 60947-2)
2 kA
-
Poder de corte num polo em IT 400V ( EN 60947-2)
2 kA
-
Corrente nominal a -25°C
24.4 A
-
Corrente nominal a -20°C
24 A
-
Corrente nominal a -15°C
23.6 A
-
Corrente nominal a -10°C
23.3 A
-
Corrente nominal a -5°C
22.9 A
-
Corrente atribuída a 0°C
22.5 A
-
Corrente nominal a 5°C
22.1 A
-
Corrente nominal a 10°C
21.7 A
-
Corrente nominal a 15°C
21.3 A
-
Corrente estipulada a 20ºC
20.9 A
-
Corrente nominal a 25°C
20.4 A
-
Corrente estipulada a 30ºC
20 A
-
Corrente estipulada a 35ºC
19.7 A
-
Corrente estipulada a 40ºC
19.4 A
-
Corrente estipulada a 45ºC
19 A
-
Corrente estipulada a 50ºC
18.7 A
-
Corrente estipulada a 55ºC
18.3 A
-
Corrente estipulada a 60ºC
18 A
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos
0.95
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos
0.95
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos
0.9
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos
0.85
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 100Hz
1.1
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 200Hz
1.2
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 400Hz
1.5
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 60Hz
1
-
Profundidade produto instalado
70 mm
-
Altura produto instalado
84.7 mm
-
Largura produto instalado
53.1 mm
-
Potência total dissipada em IN
8.4 W
-
Potência dissipada por pólo
2.8 W
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos
4000
-
Nº de manobras mecânicas
20000
-
Tipo de conexão para produtos modulares
Terminal de parafuso
-
-
Tipo de tranca alta para produtos modulares
Plástico
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares
plástico
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares
Terminal de parafuso
-
Elevada desmontagem para produtos modulares
Sim
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares
Sim
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido
0.75 / 16 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível
0.75 / 10 mm²
-
-
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
Índice de protecção IP
IP20
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Temperatura de funcionamento
-25…60 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
3
-
Classe de limitação da energia I²t
3
-
-
Tropicalização
Todos o climas
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-25…80 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA