![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Aux. rearme automát. à distância 1P e 2P MZ915
EAN
3250614329043
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Configuração
-
Nº de módulos3
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização207 / 230 / 253 V
-
Tipo de tensão de alimentaçãoAC
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento6 kV
-
Tensão circuito de comando em AC207 / 230 / 253 V
-
Tensão estipulada de utilização em DC230 V
Corrente eléctrica
-
Corrente estipulada AC15 A
-
Intensidade na posição aberta0 mA
Dimensões
-
Profundidade produto instalado71 mm
-
Altura produto instalado83 mm
-
Largura produto instalado54 mm
Potência
-
Potência total dissipada em IN0.11 W
Instalação, montagem
-
Binário de apertobornes 1 e 3 : 1,7Nm e borne 2 a 18 : 0,6Nm
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexívelbornes 1 e 3 : 1 a 6mm² ; bornes 2 a 18 : 0,2 a 2,5mm²
-
Secção de ligação em cabo rígidobornes 1 e 3 : 1,5 a 10mm² ; bornes 2 a 8 : 0,2 a 2,5mm²
Equipamento
-
Número de contactos NF0
-
Número de contactos NA2
-
Nº de contactos inversores0
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Rigidez dieléctrica, distância bobina contacto6kV
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…40 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para MZ915
PDF191 KBInstruções de montagem para MZ915
PDF1 MB
Mais transferências