The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • MZ913
    EAN
    3250614329036
    Quantidade
    1 Uni.

    Aux. rearme automát. à distância 3P e 4P MZ913

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Aux. rearme automát. à distância 3P e 4P

    MZ913

    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Tensão
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA (abre­vi­a­tura)
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      13000 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      3
    Dimen­sões
    • Altura
      83 mm
    • Largura
      52,50 mm
    • Profun­di­dade
      71 mm

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem MZ913 | Hager Portugal

      Descarregar imagem MZ913

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto MZ913 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto MZ913

      Aux. rearme automát. à distância 3P e 4P

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Auxiliaire de télécommande MZ903/913 | Hager Portugal

      Auxiliaire de télécommande MZ903/913

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      3,79 MB
      Imagem Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      191,49 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A