Auxiliar rearme à distância 3P e 4P MZ903

EAN
3250614329005
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
319,31 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    3
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    207 / 230 / 253 V
  • Tipo de tensão de alimentação
    AC
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    6 kV
  • Tensão circuito de comando em AC
    207 / 230 / 253 V
  • Tensão estipulada de utilização em DC
    230 V
Corrente eléctrica
  • Corrente estipulada AC1
    5 A
  • Intensidade na posição aberta
    0 mA
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    71 mm
  • Altura produto instalado
    83 mm
  • Largura produto instalado
    54 mm
Potência
  • Consumo à chamada
    1173 VA
  • Potência total dissipada em IN
    0.11 W
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    bornes 1 e 3 : 1,7Nm e borne 2 a 18 : 0,6Nm
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    bornes 1 e 3 : 1 a 6mm² ; bornes 2 a 18 : 0,2 a 2,5mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    bornes 1 e 3 : 1,5 a 10mm² ; bornes 2 a 8 : 0,2 a 2,5mm²
Equipamento
  • Número de contactos NF
    0
  • Número de contactos NA
    2
  • Nº de contactos inversores
    0
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Rigidez dieléctrica, distância bobina contacto
    6kV
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…40 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA