Disjuntor magnético 2P 0,63A 25kA 2M MMN200

EAN
3250614440007
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Posição do neutro
    Sem neutro
  • Número de polos protegidos
    2
  • Nº de pólos
    2 P
  • Tipo de pólos
    2 P
Funções
  • Com corte do neutro
    Não
Configuração
  • Nº de módulos
    2
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 / 400 V
  • Tipo de tensão de alimentação
    AC
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    500 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    6000 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    0.63 A
  • Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada
    12 In
  • etimicuiec609472
    25 kA
  • Poder de corte num polo em IT 400V ( EN 60947-2)
    3 kA
  • Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz
    75 %
  • Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)
    25 kA
  • Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)
    25 kA
  • Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)
    25 kA
  • Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)
    25 kA
  • Pdc limite em c.a.440V ( EN 60947-2)
    25 kA
Corrente / temperatura
  • Corrente estipulada a 30ºC
    0.68 A
  • Corrente estipulada a 35ºC
    0.65 A
  • Corrente estipulada a 40ºC
    0.63 A
  • Corrente estipulada a 45ºC
    0.6 A
  • Corrente estipulada a 50ºC
    0.58 A
  • Corrente estipulada a 55ºC
    0.55 A
  • Corrente estipulada a 60ºC
    0.53 A
  • Corrente estipulada a 70ºC
    0.48 A
Coeficiente de correcção de corrente
  • Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos
    1
  • Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos
    0.95
  • Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos
    0.9
  • Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos
    0.85
  • Coeficiente de correcção do disparo magnético a 100Hz
    1.1
  • Coeficiente de correcção do disparo magnético a 200Hz
    1.2
  • Coeficiente de correcção do disparo magnético a 400Hz
    1.5
  • Coeficiente de correcção do disparo magnético a 60Hz
    1
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    70 mm
  • Altura produto instalado
    83 mm
  • Largura produto instalado
    35 mm
Frequência
  • etimfrequency
    50 a 60 Hz
Potência
  • Potência activa máxima dissipada por pólo de acordo com norma de produto
    3 W
  • Potência total dissipada em IN
    1.12 W
  • Potência dissipada por pólo
    0.56 W
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas em ciclos
    10000
  • Nº de manobras mecânicas
    20000
Instalação, montagem
  • Tipo de tranca alta para produtos modulares
    não aplicável
  • Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares
    plástico
  • Elevada desmontagem para produtos modulares
    Sim
  • Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares
    Sim
  • Adaptado para montagem encastrada
    Sim
Ligação
  • Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido
    1 / 35 mm²
  • Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível
    1 / 25 mm²
Padrões
  • texto
    EN 60898-1
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -25…70 °C
  • Classe de limitação da energia I²t
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -25…80 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA