The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Disjuntor motor 20-25A 2,5M
MM513N
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Tipo de comando
Punho de polegar curto
-
-
-
Tensão alternada estipulada de utilização
690 V
-
Tipo de tensão de alimentação
AC
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Tensão estipulada de isolamento
690 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque
6000 V
-
-
Pdc limite em c.a. 690V ( EN 60947-2)
3 kA
-
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada
12.4 / 15.5 / 18.6 In
-
Calibre de regulação térmica a 30º
20 / 20.6 / 21.3 / 21.9 / 22.5 / 23.1 / 23.8 / 24.4 / 25 A
-
Corrente atribuída a 0°C de acordo com IEC 60947
25 A
-
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947
25 A
-
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947
25 A
-
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947
25 A
-
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947
25 A
-
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947
25 A
-
Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz
75 %
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)
50 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)
50 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)
50 kA
-
-
-
strippinglengthmaincircuit
10 mm
-
Potência total dissipada em IN
5.82 W
-
Potência normalizada dos motores trifásico em AC3 - 230V
5.5 kW
-
Potência normalizada dos motores trifásico em AC3 - 400V
12.5 kW
-
p3p220230vac3iec609474
5.5 kW
-
p3p240vac3iec609474
5.5 kW
-
p3p415vac3iec609474
12.5 kW
-
p3p440vac3iec609474
12.5 kW
-
p3p500vac3iec609474
15 kW
-
tighttorquemaincircuit
1.7 Nm
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos
50000
-
Nº de manobras mecânicas por hora
40
-
Nº de manobras mecânicas
100000
-
-
typeconnectionmaincircuit
Terminal de parafuso
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido
1 / 6 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível
1 / 6 mm²
-
Valor do nível min/máx de funcionamento
310 / 465 A
-
Modo de regulação magnética segundo IN ou IrTh
IN
-
Compensação automática da temperatura
-5 / 40 °C
-
-
Categoria de utilização
AC3
-
texto
IEC 60947-4-1 ; EN 60947-4-1
-
Directiva Europeia RoHs
conformidade voluntária
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
Índice de protecção IP
IP20
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
isphasefailuresensitive
Sim
-
Temperatura de funcionamento
-25…55 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
3
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-25…80 °C
-
Temperatura de calibração
30 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA