The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de calhas de distri­buição
    • Calhas de Distri­buição - LF
    • M7214
    EAN
    4012740839419
    Quantidade
    10 Peças
    Grupo
    11
    • Calhas de Distri­buição - LF

    União LF 30 M7214

    Preço
    1,00 €
    / Uni. *
    1,00 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    União LF 30

    M7214

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      30 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Poli­es­ti­reno (PS)
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Cor
      Preto
    • Séries rela­ci­o­nadas
      LF 30x30, LF 30x60

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration M7214
    PDF
    Relatório de RoHS M7214
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem M7214 | Hager Portugal

      Descarregar imagem M7214

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto M7214 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto M7214

      União LF 30

      PDF
    • Ferramenta

      Imagem Cable Management Revit Plugin | Hager Portugal

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Licença de produto

      Imagem Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager Portugal

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Licença de produto International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      332,42 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-09-30 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      LF4004087030 - Tê e cruz LF 40040
      LF4004087030
      Tê e cruz LF 40040
      Preço
      4,01 €
      / Uni. *
      4,01 €
      / Uni. *
    • 2
      LFF4011047030 - Ângulo interior variável LF 40110
      LFF4011047030
      Ângulo interior variável LF 40110
      Preço
      5,71 €
      / Uni. *
      5,71 €
      / Uni. *
    • 3
      LF4004047030 - Ângulo interior LF 40040
      LF4004047030
      Ângulo interior LF 40040
      Preço
      3,06 €
      / Uni. *
      3,06 €
      / Uni. *
    • 4
      LF6015047030 - Ângulo interior LF 60150
      LF6015047030
      Ângulo interior LF 60150
      Preço
      10,00 €
      / Uni. *
      10,00 €
      / Uni. *
    • 5
      LFF3006047030 - Ângulo interior variável LF 30060
      LFF3006047030
      Ângulo interior variável LF 30060
      Preço
      4,82 €
      / Uni. *
      4,82 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A