The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • LS403
    EAN
    3250614123702
    Quantidade
    4 Peças

    Corta-circuitos 3P 25A L31 3M LS403

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Corta-circuitos 3P 25A L31 3M

    LS403

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
    • LB026

      Kit assoc.corta-circuitos (2gramp+1pin)

      0,80 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      83 mm
    • Largura
      54 mm
    • Profun­di­dade
      75 mm
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      3
    • N.º de polos
      3P
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      25 A
    • Corrente nominal do cartucho de fusí­veis
      2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      3
    Apenas para uso interno
    • Número de meio módulos de 17,5 mm
      6
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 50 °C
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      2,20 - 2,20 Nm
    • Montagem
      Calha DIN
    Potência
    • Potência total dissi­pada em IN
      9,30 W
    Tensão
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      690 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA (abre­vi­a­tura)
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    Conexão
    • Secção trans­versal de entrada e saída com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      0,75 - 16 mm²
    • Secção trans­versal dos bornes montante e jusante com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      1 - 25 mm²
    Fusível
    • Dimensão do fusível
      8.5 x 31.5
    Tampa, porta
    • Bloqueável
      Sim

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem LS403 | Hager Portugal

      Descarregar imagem LS403

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto LS403 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto LS403

      Corta-circuitos 3P 25A L31 3M

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2019-09-17

      PDF
      126,64 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-03-14

      PDF
      894,70 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A