Corta-circuitos 1P 25A L31 1M LS401
EAN
3250614123689
Quantidade
12 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios mecânicos para componentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura83 mm
-
Largura18 mm
-
Profundidade75 mm
Arquitetura
-
Número de polos1
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal25 A
Capacidade
-
Número de módulos1
Apenas para uso interno
-
Número de meio módulos de 17,5 mm2
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 50 °C
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal2,20 - 2,20 Nm
-
MontagemCalha DIN
Potência
-
Potência total dissipada em IN3,10 W
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui690 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Ligações
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis0,75 -16 mm²
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços1 - 25 mm²
Fusível
-
Dimensão do fusível8.5 x 31.5
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto LS401
Corta-circuitos 1P 25A L31 1M
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2019-09-17
PDF126,64 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-03-14
PDF894,70 kB
Mais transferências