The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • LNH4TMM

Faca de neutro NH4a 1600A LNH4TMM

EAN
3250614144813
Quantidade
3 Peças
Grupo
01
Preço
36,35 €
/ Uni. *
36,35 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Este produto está descontinuado. Para saber a sua disponibilidade, prazo de entrega e preço, contacte o seu distribuidor.

Faca de neutro NH4a 1600A

LNH4TMM

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    1600 A
Fusível
  • Dimensão do fusível
    NH4a
Dimen­sões
  • Altura
    96 mm
  • Largura
    50 mm
Arqui­te­tura
  • Curva
    gG

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration LNH4TMM
PDF
Hager Relatório de RoHS LNH4TMM
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem LNH4TMM | Hager Portugal

    Descarregar imagem LNH4TMM

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto LNH4TMM | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto LNH4TMM

    Faca de neutro NH4a 1600A

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-09-20 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2024-09-20

    PDF
    226,73 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A