Faca de neutro isolada NH2 400A LNH2TM

EAN
3250614126413
Quantidade
3 PCEs
Grupo
01
Preço
16,96 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    400 A
Fusível
  • Dimensão do fusível
    NH2
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    5 W
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condições de utilização
  • Altitude
    2000 m
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA