Fusível de facas NH2C gG 80A 500V LNH2080T
EAN
3250614132582
Quantidade
3 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Arquitetura
-
CurvagG
Fusível
-
Dimensão do fusívelNH2C
-
Características do fusívelgG
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
-
Tensão nominal de funcionamento Ue0 - 500 V
-
Tensão nominal de 50 Hz AC500 - 500 V
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal80 A
Condições de utilização
-
IsoladoNão
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1120 kA
Potência
-
Potência total dissipada em IN6,40 W
Dimensões
-
Altura150 mm
-
Largura39 mm
-
Profundidade72,5 mm
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto LNH2080T
Fusível de facas NH2C gG 80A 500V
PDF
Mais transferências