Fusível de facas NH1 gG 224A 500V • LNH1224M | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Resultados no catálogo
    0
    Ver tudo

    Sem resultados ""

      Categorias de produtos
      0

      Sem resultados ""

        Sugestões de pesquisa

        Sem resultados ""

          Resultados no site
          0
          Ver tudo

          Sem resultados ""

            Centro de download
            0
            Ver tudo

            Nenhum resultado ""

            • https://hager.com/pt/search
            Menu
            • Catálogo
            • Soluções
              Soluções de carregamento para veículos elétricos
              A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
              Descubra a gama witty
              • Soluções
              • Obras de referência
                • 1908 Lisboa Hotel
                • Hotel Bairro Alto
                • My Story Hotel Figueira
                • Hotel Lux Lisboa Park
                • One Shot Aliados Goldsmith 12
                • Lumen hotel
                • Museu Arte Deco
                • Ver tudo
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Hotéis
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Residencial
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para terciário
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Distribuição de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Gestão de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Ver tudo
            • Documentação & Downloads
              Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
              Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
              Instale já!
              • Documentação & Downloads
              • Ca­tá­logos e fo­lhetos
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Logotipos Hager
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Apps & softwares
                • Hager Ready
                • Programadores horários
                • Guia de escolha berker
                • Configurador berker online
                • Domovea
                • Ver tudo
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Centro de download
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Ver tudo
            • Suporte
              Formação com a Hager
              Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
              Ver plano de formação
              • Suporte
              • Formação
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Rede de distribuição Hager
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Newsletter
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Vídeos How-to
                • how to domovea
                • how to programadores horários
                • how to agardio
                • how to coviva
                • Ver tudo
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Testados e comprovados
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Ver tudo
            • Empresa Hager
              Soluções preparadas para o futuro.
              Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
              Sustentabilidade
              • Empresa Hager
              • Sustentabilidade
                Soluções preparadas para o futuro.
                Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
                Sustentabilidade
              • Ver tudo
            Campanha Mais Hager 2025
            • Veja todas as categorias
            Conta
            • Catálogo
            • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
            • Proteção por Fusí­veis
            • Fusí­veis de facas NH e aces­só­rios
            • LNH1224M
            LNH1224M - Fusível de facas NH1 gG 224A 500V
            LNH1224M - Fusível de facas NH1 gG 224A 500V

            Fusível de facas NH1 gG 224A 500V

            LNH1224M

            LNH1224M - Fusível de facas NH1 gG 224A 500V
            LNH1224M - Fusível de facas NH1 gG 224A 500V
            • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção

            Fusível de facas NH1 gG 224A 500V LNH1224M

            EAN
            3250614120879
            Quantidade
            3 Peças
            Grupo
            01
            Preço
            10,24 €
            / Uni. *
            10,24 €
            / Uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista

            Faça login para criar uma lista de produtos

            Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

            Crie a sua conta aqui Entrar
            • Características técnicas
            • Valor ambiental
            • Documentos
            • Mais produtos
            Descarregar ficha técnica

            Características técnicas

            Arqui­te­tura
            • Curva
              gG
            Fusível
            • Dimensão do fusível
              NH1
            • Carac­te­rís­ticas do fusível
              gG
            Tensão
            • Tipo de alimen­tação de tensão
              CA (abre­vi­a­tura)
            Inten­si­dade de corrente
            • Corrente nominal
              224 A
            Condi­ções de utili­zação
            • Isolado
              Não
            Prin­ci­pais atri­butos elétricos
            • Capa­ci­dade nominal de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1
              120 kA
            Potência
            • Potência total dissi­pada em IN
              19 W
            Dimen­sões
            • Altura
              55 mm
            • Largura
              135 mm
            • Profun­di­dade
              30 mm

            Valor ambiental

            Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

            Conformidade RoHs Sim
            Conformidade REACH Sim
            Livre de halógenio Sim

            Certificações e documentos

            REACH declaration LNH1224M (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LNH1224M (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagem do produto

              Imagem LNH1224M | Hager Portugal

              Descarregar imagem LNH1224M

            • Declaração de conformidade

              Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-11-14 | Hager Portugal

              Declaração de conformidade en-GB 2024-11-14

              PDF
              232,48 kB
            Mais transferências

            Descubra os restantes produtos desta gama

              5
            • 1
              LNH000006M6A - Fusível de facas NH000 aM 6A 690V
              LNH000006M6A
              Fusível de facas NH000 aM 6A 690V
              Preço
              6,12 €
              / Uni. *
              6,12 €
              / Uni. *
            • 2
              LNH000010M6A - Fusível de facas NH000 aM 10A 690V
              LNH000010M6A
              Fusível de facas NH000 aM 10A 690V
              Preço
              6,12 €
              / Uni. *
              6,12 €
              / Uni. *
            • 3
              LNH000016M6A - Fusível de facas NH000 aM 16A 690V
              LNH000016M6A
              Fusível de facas NH000 aM 16A 690V
              Preço
              6,12 €
              / Uni. *
              6,12 €
              / Uni. *
            • 4
              LNH000020M6A - Fusível de facas NH000 aM 20A 690V
              LNH000020M6A
              Fusível de facas NH000 aM 20A 690V
              Preço
              6,12 €
              / Uni. *
              6,12 €
              / Uni. *
            • 5
              LNH000025M6A - Fusível de facas NH000 aM 25A 690V
              LNH000025M6A
              Fusível de facas NH000 aM 25A 690V
              Preço
              6,12 €
              / Uni. *
              6,12 €
              / Uni. *

            Produtos

            • Caixas e armários
            • Aparelhos de corte geral
            • Aparelhos modulares
            • Mobilidade elétrica
            • Calhas Técnicas
            • Aparelhagem Mural
            • Documentação de produtos

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea
            • Guia de escolha berker
            • Configurador berker online

            Suporte

            • Distribuidores Hager
            • Formação a Hager
            • Contactos
            • Newsletter
            • Documentação & Downloads

            Especialistas em instalações eléctricas

            A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
            O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
            A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
            Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

            Siga-nos

            • Informação legal
            • A empresa Hager
            • Cookies
            • Privacidade
            • Relatar uma vulnerabilidade

            Ha­ger, S.A