Faca de neutro isolada NH0 160A LNH0TM

EAN
3250614126390
Quantidade
3 PCEs
Grupo
01
Preço
13,17 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    160 A
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    3.5 W
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condições de utilização
  • Altitude
    2000 m
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA