Fusível de facas NH0 gG 40A 500V LNH0040T
EAN
3250614132322
Quantidade
3 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Arquitetura
-
CurvagG
Fusível
-
Dimensão do fusívelNH0
-
Características do fusívelgG
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
-
Tensão nominal de funcionamento Ue0 - 500 V
-
Tensão nominal de 50 Hz AC500 - 500 V
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal40 A
Condições de utilização
-
IsoladoNão
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1120 kA
Potência
-
Potência total dissipada em IN3,60 W
Dimensões
-
Altura125 mm
-
Largura30 mm
-
Profundidade61 mm
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto LNH0040T
Fusível de facas NH0 gG 40A 500V
PDF
Mais transferências