The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
  • Proteção por Fusí­veis
  • Fusí­veis de facas NH e aces­só­rios
  • LNH000050M6A
  • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção

Fusível de facas NH000 aM 50A 690V LNH000050M6A

EAN
3250614125720
Quantidade
3 Peças
Grupo
01
Preço
6,12 €
/ Uni. *
6,12 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Fusível de facas NH000 aM 50A 690V

LNH000050M6A

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Arqui­te­tura
  • Curva
    aM
Fusível
  • Dimensão do fusível
    NH000
  • Carac­te­rís­ticas do fusível
    aM
Tensão
  • Tipo de alimen­tação de tensão
    CA (abre­vi­a­tura)
  • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
    690 - 690 V
  • Tensão nominal de 50 Hz AC
    690 - 690 V
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    50 A
Condi­ções de utili­zação
  • Isolado
    Não
Prin­ci­pais atri­butos elétricos
  • Capa­ci­dade nominal de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1
    80 kA
Potência
  • Potência total dissi­pada em IN
    2,50 W
Dimen­sões
  • Altura
    79 mm
  • Largura
    20,80 mm
  • Profun­di­dade
    52,5 mm

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-07-10
PDF
413,61 kB
Hager REACH declaration LNH000050M6A
PDF
Hager Relatório de RoHS LNH000050M6A
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem LNH000050M6A | Hager Portugal

    Descarregar imagem LNH000050M6A

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto LNH000050M6A | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto LNH000050M6A

    Fusível de facas NH000 aM 50A 690V

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-11-14 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2024-11-14

    PDF
    232,48 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    LNH2080M - Fusível de facas NH2C curva gG 80A 500V
    LNH2080M
    Fusível de facas NH2C gG 80A 500V
    Preço
    11,07 €
    / Uni. *
    11,07 €
    / Uni. *
  • 2
    LNH2160M - Fusível de facas NH2C curva gG 160A 500V
    LNH2160M
    Fusível de facas NH2C gG 160A 500V
    Preço
    11,07 €
    / Uni. *
    11,07 €
    / Uni. *
  • 3
    LNH0050M - Fusível de facas NH000 curva gG 50A 500V
    LNH0050M
    Fusível de facas NH000 gG 50A 500V
    Preço
    4,32 €
    / Uni. *
    4,32 €
    / Uni. *
  • 4
    LNH2125M - Fusível de facas NH2C curva gG 125A 500V
    LNH2125M
    Fusível de facas NH2C gG 125A 500V
    Preço
    11,07 €
    / Uni. *
    11,07 €
    / Uni. *
  • 5
    LNH0025M - Fusível de facas NH000 curva gG 25A 500V
    LNH0025M
    Fusível de facas NH000 gG 25A 500V
    Preço
    4,32 €
    / Uni. *
    4,32 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A