The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Proteção por Fusí­veis
    • Fusí­veis de facas NH e aces­só­rios
    • LNH000035M6A
    EAN
    3250614125706
    Quantidade
    3 Peças
    Grupo
    01
    • Fusí­veis de facas NH e aces­só­rios

    Fusível de facas NH000 aM 35A 690V LNH000035M6A

    Preço
    6,87 €
    / Uni. *
    6,87 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Fusível de facas NH000 aM 35A 690V

    LNH000035M6A

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Curva
      aM
    Fusível
    • Dimensão do fusível
      NH000
    • Carac­te­rís­ticas do fusível
      aM
    Tensão
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      690 - 690 V
    • Tensão nominal de 50 Hz AC
      690 - 690 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      35 A
    Condi­ções de utili­zação
    • Isolado
      Não
    Prin­ci­pais atri­butos elétricos
    • Capa­ci­dade nominal de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icn segundo IEC 60898-1
      80 kA
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      1,80 W
    Dimen­sões
    • Altura
      79 mm
    • Largura
      21 mm
    • Profun­di­dade
      51 mm
    Apenas para uso interno
    • Padrão
      IEC 60269-2

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Low-voltage HRC fuse link (English)
    PDF
    413,61 kB
    REACH declaration LNH000035M6A
    PDF
    Relatório de RoHS LNH000035M6A
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem LNH000035M6A | Hager Portugal

      Descarregar imagem LNH000035M6A

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto LNH000035M6A | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto LNH000035M6A

      Fusível de facas NH000 aM 35A 690V

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-21 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-21

      PDF
      269,50 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      LNH2080M - Fusível de facas NH2C curva gG 80A 500V
      LNH2080M
      Fusível de facas NH2C gG 80A 500V
      Preço
      12,43 €
      / Uni. *
      12,43 €
      / Uni. *
    • 2
      LNH2160M - Fusível de facas NH2C curva gG 160A 500V
      LNH2160M
      Fusível de facas NH2C gG 160A 500V
      Preço
      12,43 €
      / Uni. *
      12,43 €
      / Uni. *
    • 3
      LNH2400M - Fusível de facas NH2 curva gG 400A 500V
      LNH2400M
      Fusível de facas NH2 gG 400A 500V
      Preço
      17,47 €
      / Uni. *
      17,47 €
      / Uni. *
    • 4
      LNH0025M - Fusível de facas NH000 curva gG 25A 500V
      LNH0025M
      Fusível de facas NH000 gG 25A 500V
      Preço
      4,85 €
      / Uni. *
      4,85 €
      / Uni. *
    • 5
      LNH1080M - Fusível de facas NH1C curva gG 80A 500V
      LNH1080M
      Fusível de facas NH1C gG 80A 500V
      Preço
      10,04 €
      / Uni. *
      10,04 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A