product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Tesouras para cortar calha 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Dimensões
-
Altura15 mm
-
Largura15 mm
-
Comprimento20000 mm
-
Secção transversal interior256 - 256 mm²
Tampa, porta
-
Tipo de tampaDobradiça
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)1
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
TratamentoSem tratamento
-
Código RAL9016
-
CorBranco
-
TransparenteNão
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP40
Normas
-
Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12Não
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 60 °C
Conetividade
-
Acoplamento de calhasSem acoplamento
Equipamento
-
Número de partições0
-
Número de compartimentos1 - 1
-
Número de partições conectáveis0
-
Clipe de fixação do cabo incluídoNão
-
Número de fixadores de cabos por metro0
-
Com película protetoraNão
Configuração
-
Com tratamento antibacterianoNão
Âmbito da entrega
-
Fornecido em roloSim
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto LFR1501509016A
Calha em rolo LFR 15x15
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07
PDF259,38 kB
Mais transferências