Calha em rolo LFR 7x12 LFR0701209016A
EAN
4012740013727
Quantidade
20 Metros
Grupo
11
Preço
2,59 €
/ Metro
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tesouras 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura7 mm
-
Largura12 mm
-
Comprimento20000 mm
-
Secção transversal interior84 - 84 mm²
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)0
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
TratamentoSem tratamento
-
Código RAL9016
-
CorBranco trânsito
ìndice de proteção
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Índice de proteção IPIP40
Normas
-
Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12Não
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 60 °C
Conectividade
-
Acoplamento de calhasSem acoplamento
Equipamento
-
Número de partições0
-
Número de compartimentos1 - 1
-
Número de partições conectáveis0
-
Clipe de fixação de cabos incluídoNão
-
Com película protetoraNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto LFR0701209016A
Calha em rolo LFR 7x12
PDF
Mais transferências