![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Emb. 10 extensões para LFF 72H110 ALU LFF71H119ALU
EAN
4012740903837
Quantidade
1 Kit
Grupo
11
Preço
24,95 €
/ Kit
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãofecho
Compatibilidade
-
Formato aparelhagens compatíveis45x45 mm
Dimensões
-
Altura da calha60 mm
-
Comprimento70 mm
-
Largura da calha110 mm
Tampa, porta
-
Montagem da tampaInterior
Materiais, acabamento, cores
-
CorAlumínio
-
Grupo materialplástico
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Instalação, montagem
-
Montagemassociação horizontal
Acessórios incluídos
-
Equipado comvazio
Padrões
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
Segurança
-
textimpactstrengthIK07
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…60 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Instruções de instalação para LFF71H119ALU
PDF211 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências