Emb. 10 extensões para LFF 72H090 br LFF71H0999016

EAN
4012740013505
Quantidade
1 Kit
Grupo
11
Preço
8,73 €
/ Kit *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    fecho
Configuração
  • tipo de produto (tampa pré-cortada para calha de dados)
    Directo 45mm
Compatibilidade
  • Formato aparelhagens compatíveis
    45x45 mm
Dimensões
  • Altura da calha
    60 mm
  • Comprimento
    65 mm
  • Largura da calha
    90 mm
Tampa, porta
  • Montagem da tampa
    Interior
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    ABS
  • Grupo material
    plástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Instalação, montagem
  • Montagem
    associação horizontal
Acessórios incluídos
  • Equipado com
    vazio
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP40
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…60 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA