![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Calha LFF 60x110; 2 agrafos/m LFF6011009016
EAN
4012740013369
Quantidade
16 MTRs
Grupo
11
Preço
12,51 €
/ Metro
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoBotão de pressão
Configuração
-
antibacterialtreatmentNão
Conectividade
-
Acessórios de alinhamentoPerfil fornecido com uniões
Dimensões
-
Altura da calha60 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Largura da calha110 mm
-
Distância horizontal de furações125 mm
-
Distância vertical de furações60 mm
Capacidade
-
Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação)23
Tampa, porta
-
Forma da tampaa granel
Materiais, acabamento, cores
-
CorRAL 9016
-
MaterialPVC
-
Grupo materialplástico
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
-
TransparenteNão
Cabo
-
Secção Interna / Usual5460 mm²
Equipamento
-
Nº de separadores por encaixe3
-
Nº de compartimentos1
-
Nº de agrafos por metro2
Padrões
-
HomologaçõesEN50085-2-1
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
Segurança
-
Índice de protecção IPIP40
-
textimpactstrengthIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…65 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Licença de produto
PDF1 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF48 KB -
documento PEP
PDF434 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências