Calha LFF 60x90; 2 agrafos LFF6009009016. Calhas de distribuição com capacidade para a instalação de aparelhagem mural. Para aparelhagens universais ou modulares (45x45mm), as calhas LFF são a verdadeira opção, no que diz respeito a uma calha técnica universal.
EAN
4012740013307
Quantidade
16 Metros
Grupo
11
Calha LFF 60x90; 2 agrafos LFF6009009016
Preço
10,65 €
/ Metro
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Divisória para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
União 1 produtos disponíveis -
Tampa da junta para conduta de instalação 2 produtos disponíveis -
Topor para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Placa de montagem à superfície/canal de condução de cabos de suporte 1 produtos disponíveis -
Ângulo interior para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura60 mm
-
Largura90 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Secção transversal interior4550 - 4550 mm²
Tampa, porta
-
Tipo de tampaSolto
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)23
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
TratamentoSem tratamento
-
Código RAL9016
-
CorBranco
-
TransparenteNão
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP40
Normas
-
Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12Não
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 60 °C
Conetividade
-
Acoplamento de calhasPré-equipado com acopladores
Equipamento
-
Número de partições0
-
Número de compartimentos1 - 1
-
Número de partições conectáveis1
-
Clipe de fixação do cabo incluídoSim
-
Número de fixadores de cabos por metro2
-
Com película protetoraSim
Configuração
-
Com tratamento antibacterianoNão
Âmbito da entrega
-
Fornecido em roloNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto LFF6009009016
Calha LFF 60x90; 2 agrafos/m
PDF -
Ferramenta
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Licença de produto
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licença de produto International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07
PDF334,89 kB
Mais transferências