Calha LFF 40x110; 2 agrafos LFF401100ALU. Calhas de distribuição com capacidade para a instalação de aparelhagem mural. Para aparelhagens universais ou modulares (45x45mm), as calhas LFF são a verdadeira opção, no que diz respeito a uma calha técnica universal.
EAN
4012740903776
Quantidade
20 Metros
Grupo
11
Calha LFF 40x110; 2 agrafos LFF401100ALU
Preço
34,20 €
/ Metro
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tampa da junta para conduta de instalação 2 produtos disponíveis -
Ângulo interior para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Ângulo plano para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Placa frontal para calha de parede 1 produtos disponíveis -
Ângulo exterior para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Topor para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura40 mm
-
Largura110 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Secção transversal interior3250 - 3250 mm²
Tampa, porta
-
Tipo de tampaSolto
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)17
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
TratamentoSem tratamento
-
CorAlumínio
-
TransparenteNão
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP40
Normas
-
Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12Não
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 60 °C
Conetividade
-
Acoplamento de calhasPré-equipado com acopladores
Equipamento
-
Número de partições0
-
Número de compartimentos1 - 1
-
Número de partições conectáveis3
-
Clipe de fixação do cabo incluídoSim
-
Número de fixadores de cabos por metro2
-
Com película protetoraSim
Configuração
-
Com tratamento antibacterianoNão
Âmbito da entrega
-
Fornecido em roloNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto LFF401100ALU
Calha LFF 40x110; 2 agrafos/m
PDF -
Ferramenta
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07
PDF334,89 kB
Mais transferências