Emb. 10 tês LFC 10015 LFC100158MC
EAN
4012740909174
Quantidade
1 Kit
Grupo
11
Preço
10,53 €
/ Kit
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncaixado
Configuração
-
antibacterialtreatmentNão
Dimensões
-
Altura da calha10 mm
-
Largura da calha15 mm
Tampa, porta
-
Tampa com juntaNão
Materiais, acabamento, cores
-
CorMadeira clara
-
MaterialPC-ABS isento de halogéneo
-
Grupo materialplástico
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Acessórios incluídos
-
Configuração acessóriosMoldado
Padrões
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…60 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF223 KB
Mais transferências