Calha LFC 10x15; adesiva LFC1001509016A
EAN
4012740012782
Quantidade
66 Metros
Grupo
11
Preço
2,35 €
/ Metro
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Topor para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Ângulo exterior para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Ângulo plano para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Ângulo interior para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
1 produtos disponíveis -
Peça em T para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura10 mm
-
Largura15 mm
-
Comprimento2100 mm
-
Secção transversal interior106 - 106 mm²
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)0
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
TratamentoSem tratamento
-
Código RAL9016
-
CorBranco trânsito
Normas
-
Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12Não
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 60 °C
Conectividade
-
Acoplamento de calhasSem acoplamento
Equipamento
-
Número de partições0
-
Número de compartimentos1 - 1
-
Número de partições conectáveis0
-
Clipe de fixação de cabos incluídoNão
-
Com película protetoraNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto LFC1001509016A
Calha LFC 10x15; adesiva
PDF -
Declaração de conformidade
T076B-EU-Declaration-of-conformity_EN_LFC
Declaration of Conformity
PDF223,33 kB
Mais transferências