Características técnicas
Dimensões
-
Altura61 mm
-
Largura230 mm
Materiais
-
MaterialAcrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
-
TratamentoSem tratamento
-
CorCinzento pedra
-
Código RAL7030
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 60 °C
Equipamento
-
Com película protetoraNão
Configuração
-
SobreposiçãoNão
-
Com tratamento antibacterianoNão
Conetividade
-
Tipo de montagemLigação com parafuso, Montagem de encaixe
Normas
-
Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12Não
-
Séries relacionadasLF 60x230
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto LF6023067030
Topo LF 60230
PDF -
Licença de produto
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licença de produto International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07
PDF334,89 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07
PDF341,51 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
Mais transferências