Calha LF 60x190; 2 agrafosem m de referência: LF6019009016. Fornecida com base perfurada, tampa, agrafos e uniões com comprimento de 2m. Material em PVC rígido, grau de proteção: IP40 e IK07.
EAN
4012740012553
Quantidade
8 Metros
Grupo
11
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Divisória para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Acoplador para calha de parede 1 produtos disponíveis -
Tampa da junta para conduta de instalação 1 produtos disponíveis -
Ângulo interior para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Ângulo exterior para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Ângulo plano para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura60 mm
-
Largura190 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Secção transversal interior9060 - 9060 mm²
Tampa, porta
-
Tipo de tampaSolto
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)38
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
TratamentoSem tratamento
-
Código RAL9016
-
CorBranco
-
TransparenteNão
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP30
Normas
-
Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12Não
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 60 °C
Conetividade
-
Acoplamento de calhasPré-equipado com acopladores
Equipamento
-
Número de partições0
-
Número de compartimentos1 - 4
-
Número de partições conectáveis3
-
Clipe de fixação do cabo incluídoSim
-
Número de fixadores de cabos por metro2
-
Com película protetoraNão
Configuração
-
Com tratamento antibacterianoNão
Âmbito da entrega
-
Fornecido em roloNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto LF6019009016
Calha LF 60x190; 2 agrafos
PDF -
Ficheiros DXF
Ficheiros DXF International 2023-02-02
DXF369,07 kB -
STEP files
STEP files International 2026-04-15
STP327,00 kB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF67,69 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
Mais transferências