Calha elétrica LF 60x60mm em cinza pedra, fabricado em PVC, conforme a norma DIN EN 50085-1. Equipado com base e tampa de calha que se encaixam, possibilidade de divisória e furos de fundo pré-perfurados a cada 125 mm. Montagem simples através de acoplamentos pré-montados e grampos de retenção. Observe as medidas necessárias de proteção acústica e contra incêndios.
EAN
4012740100076
Quantidade
16 Metros
Grupo
11
Calha elétrica em PVC LF 60x60 mm cinza pedra LF6006007030
Preço
7,53 €
/ Metro
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Divisória para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
União 1 produtos disponíveis -
Peça em T para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Topor para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Ângulo exterior para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Ângulo plano para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura60 mm
-
Largura57 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Secção transversal interior2690 - 2690 mm²
Tampa, porta
-
Tipo de tampaSolto
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)12
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
TratamentoSem tratamento
-
Código RAL7030
-
CorCinzento pedra
-
TransparenteNão
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP30
Normas
-
Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12Não
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 60 °C
Conetividade
-
Acoplamento de calhasPré-equipado com acopladores
Equipamento
-
Número de partições0
-
Número de compartimentos1 - 2
-
Número de partições conectáveis1
-
Clipe de fixação do cabo incluídoSim
-
Número de fixadores de cabos por metro2
-
Com película protetoraNão
Configuração
-
Com tratamento antibacterianoNão
Âmbito da entrega
-
Fornecido em roloNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto LF6006007030
Calha LF 61x57; 2 agrafos/m
PDF -
Ferramenta
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Ficheiros DXF
Ficheiros DXF International 2023-02-02
DXF366,77 kB -
STEP files
STEP files International 2026-04-15
STP304,50 kB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF67,48 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
Mais transferências