Fusível 14x51 aM 12A 690V LF412M
EAN
3250614062179
Quantidade
10 PCEs
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Principais características eléctricas
-
Poder de corte estipulado80 kA
-
Tensão alternada estipulada de utilização690 V
-
Tipo de tensão de alimentaçãoAC
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal12 A
-
etimicuiec60947280 kA
Fusível
-
Característica do fusívelgG ; aM
-
Dimensão do fusível14 x 51
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Potência
-
Potência total dissipada em IN0.88 W
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Documentos
-
Imagem do produto
-
Suplemento de catálogo
Protecção fusível
FOLHETO_FUSIVEIS.pdf
PDF778 KB
Mais transferências