![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Tê e cruz LF 40090 LF4009087030
EAN
4012740021609
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
7,27 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãomantido pela tampa
Configuração
-
antibacterialtreatmentNão
Dimensões
-
Altura da calha40 mm
-
Largura da calha90 mm
-
Medida A170 mm
-
Altura40 mm
-
Largura90 mm
Tampa, porta
-
Tampa com junta-
Materiais, acabamento, cores
-
CorCinzenta
-
Cor RALRAL 7030 - Cinzento pedra
-
MaterialABS
-
Grupo materialplástico
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Acessórios incluídos
-
Configuração acessóriosMoldado
Padrões
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
Segurança
-
textimpactstrengthIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…65 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Licença de produto
PDF1 MB -
Declaração de conformidade
PDF440 KBDeclaration
PDF48 KBT062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KB -
documento PEP
PDF434 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências