Hager calha de alimentação LF 40x40mm na cor branca RAL9016. Comprimento de 2 m. calha classificado IP30 para instalação de cabos flexível e prática. O calha é fabricado com materiais de alta qualidade em PVC, projetado para montagem fácil e durabilidade por muitos anos. Conectores integrados ocultos estão incluídos.
EAN
4012740012003
Quantidade
32 Metros
Grupo
11
calha de alimentação LF 40x40mm, PVC, Branco LF4004009016
Preço
4,42 €
/ Metro
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tampa da junta para conduta de instalação 1 produtos disponíveis -
Ângulo exterior para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Ângulo interior para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Ângulo plano para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Topor para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Peça em T para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura40 mm
-
Largura40 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Secção transversal interior900 - 900 mm²
Tampa, porta
-
Tipo de tampaSolto
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)6
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
TratamentoSem tratamento
-
Código RAL9016
-
CorBranco
-
TransparenteNão
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP30
Normas
-
Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12Não
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 60 °C
Conetividade
-
Acoplamento de calhasPré-equipado com acopladores
Equipamento
-
Número de partições0
-
Número de compartimentos1 - 1
-
Número de partições conectáveis0
-
Clipe de fixação do cabo incluídoNão
-
Número de fixadores de cabos por metro0
-
Com película protetoraNão
Configuração
-
Com tratamento antibacterianoNão
Âmbito da entrega
-
Fornecido em roloNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto LF4004009016
Calha LF 40x40; sem agrafos
PDF -
Ferramenta
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Ficheiros DXF
Ficheiros DXF International 2023-02-02
DXF365,62 kB -
STEP files
STEP files International 2026-04-15
STP293,37 kB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF66,79 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
Mais transferências