Tê e cruz LF 30060 LF3006087030

EAN
4012740021340
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
Preço
5,08 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Dimensões
  • Altura da calha
    30 mm
  • Largura da calha
    57 mm
  • Medida A
    170 mm
  • Altura
    30 mm
  • Largura
    57 mm
Tampa, porta
  • Tampa com junta
    -
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzenta
  • Material
    PVC
  • Grupo material
    plástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Acessórios incluídos
  • Configuração acessórios
    Moldado
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…65 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA