Hager calha de alimentação LF 20x20 mm com fita adesiva dupla face, Comprimento 2 m de material PVC não tratado. Classe de proteção IP30 para instalação de cabos. Cor RAL 9016 Branco. Avaliado pela Byggvarubedömningen e Sundahus.
EAN
4012740011693
Quantidade
54 Metros
Grupo
11
calha de alimentação LF 20x20mm PVC com fita adesiva, Branca LF2002009016A
Preço
3,21 €
/ Metro
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 1 product.page.accessories.products-available -
Topor para canal de condução de cabos 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Dimensões
-
Altura18 mm
-
Largura19 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Secção transversal interior228 - 228 mm²
Tampa, porta
-
Tipo de tampaPré-montado
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)1
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
TratamentoSem tratamento
-
Código RAL9016
-
CorBranco
-
TransparenteNão
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP30
Normas
-
Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12Não
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 60 °C
Conetividade
-
Acoplamento de calhasSem acoplamento
Equipamento
-
Número de partições0
-
Número de compartimentos1 - 1
-
Número de partições conectáveis0
-
Clipe de fixação do cabo incluídoNão
-
Número de fixadores de cabos por metro0
-
Com película protetoraNão
Configuração
-
Com tratamento antibacterianoNão
Âmbito da entrega
-
Fornecido em roloNão
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto LF2002009016A
Calha LF 20x20, adesiva; sem agrafos
PDF -
Software
Ficheiros DXF International 2023-02-02
DXF365,04 kB -
Software
STEP files International 2026-04-15
STP149,93 kB -
ProductTechnicalDrawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF67,46 kB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
Mais transferências