The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de calhas de distri­buição
    • Calhas de Distri­buição - LF
    • LF2002009016
    Hager calha de alimentação LF 20x20mm na cor branca. calha classificado IP30 para uma instalação de cabos flexível e prática. O calha é fabricado com materiais de alta qualidade em PVC, projetado para montagem fácil e para durar muitos anos.
    EAN
    4012740011686
    Quantidade
    36 Metros
    Grupo
    11
    • Calhas de Distri­buição - LF

    calha de alimentação LF 20x20mm, PVC, Branco LF2002009016

    Preço
    2,23 €
    / Metro *
    2,23 €
    / Metro *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    calha de alimentação LF 20x20mm, PVC, Branco

    LF2002009016

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Caixa de super­fície para dispo­si­tivo de comu­tação de encas­trar 1 produtos disponíveis
    • Topor para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Caixa de super­fície para dispo­si­tivo de comu­tação de encas­trar
    • Topor para canal de condução de cabos
    • ATA806199016

      Caixa aparelhagem universal ATA/LF

      7,87 €  / Uni.*
    • LF2002069016

      Topo LF 20020

      1,52 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      18 mm
    • Largura
      19 mm
    • Compri­mento
      2000 mm
    • Secção trans­versal inte­rior
      228 - 228 mm²
    Tampa, porta
    • Tipo de tampa
      Pré-­mon­tado
    Capa­ci­dade
    • Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preen­chi­dos, sem dispo­si­ti­vos)
      1
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Poli­clo­reto de vinilo (PVC)
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Código RAL
      9016
    • Cor
      Branco
    • Trans­pa­rente
      Não
    Segu­rança
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP30
    Normas
    • Adequado para a inte­gri­dade funci­onal de acordo com a norma DIN4102-12
      Não
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 60 °C
    Cone­ti­vi­dade
    • Acopla­mento de calhas
      Sem acopla­mento
    Equi­pa­mento
    • Número de parti­ções
      0
    • Número de compar­ti­mentos
      1 - 1
    • Número de parti­ções conec­tá­veis
      0
    • Clipe de fixação do cabo incluído
      Não
    • Número de fixa­dores de cabos por metro
      0
    • Com pelí­cula prote­tora
      Não
    Confi­gu­ração
    • Com trata­mento anti­bac­te­riano
      Não
    Âmbito da entrega
    • Forne­cido em rolo
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration LF2002009016
    PDF
    Relatório de RoHS LF2002009016
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem LF2002009016 | Hager Portugal

      Descarregar imagem LF2002009016

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto LF2002009016 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto LF2002009016

      Calha LF 20x20; sem agrafos

      PDF
    • Ferramenta

      Imagem Cable Management Revit Plugin | Hager Portugal

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Ficheiros DXF

      Imagem Ficheiros DXF International 2023-02-02 | Hager Portugal

      Ficheiros DXF International 2023-02-02

      DXF
      365,04 kB
    • STEP files

      Imagem STEP files International 2026-04-15 | Hager Portugal

      STEP files International 2026-04-15

      STP
      149,93 kB
    • Product Drawing

      Imagem Product drawing | Hager Portugal

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-02-02

      PDF
      67,46 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-09-30 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      LF4004087030 - Tê e cruz LF 40040
      LF4004087030
      Tê e cruz LF 40040
      Preço
      4,01 €
      / Uni. *
      4,01 €
      / Uni. *
    • 2
      LFF4011047030 - Ângulo interior variável LF 40110
      LFF4011047030
      Ângulo interior variável LF 40110
      Preço
      5,71 €
      / Uni. *
      5,71 €
      / Uni. *
    • 3
      LF4004047030 - Ângulo interior LF 40040
      LF4004047030
      Ângulo interior LF 40040
      Preço
      3,06 €
      / Uni. *
      3,06 €
      / Uni. *
    • 4
      LF6015047030 - Ângulo interior LF 60150
      LF6015047030
      Ângulo interior LF 60150
      Preço
      10,00 €
      / Uni. *
      10,00 €
      / Uni. *
    • 5
      LFF3006047030 - Ângulo interior variável LF 30060
      LFF3006047030
      Ângulo interior variável LF 30060
      Preço
      4,82 €
      / Uni. *
      4,82 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A