Hager calha de alimentação LF 10x10mm na cor branca não tratada RAL9016. calha classificado IP30 para uma fiação flexível e prática. O calha é fabricado com materiais de alta qualidade em PVC. Fita adesiva autocolante incluída para uma montagem fácil. Projetado para montagem simples e para durar muitos anos.
EAN
4012740011426
Quantidade
84 Metros
Grupo
11
calha de alimentação LF 10x10mm, PVC com fita adesiva, Branca LF1001009016A
Preço
1,36 €
/ Metro
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura10 mm
-
Largura12 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Secção transversal interior84 - 84 mm²
Tampa, porta
-
Tipo de tampaPré-montado
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)0
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
TratamentoSem tratamento
-
Código RAL9016
-
CorBranco
-
TransparenteNão
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK06
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP30
Normas
-
Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12Não
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 60 °C
Conetividade
-
Acoplamento de calhasSem acoplamento
Equipamento
-
Número de partições0
-
Número de compartimentos1 - 1
-
Número de partições conectáveis0
-
Clipe de fixação do cabo incluídoNão
-
Número de fixadores de cabos por metro0
-
Com película protetoraNão
Configuração
-
Com tratamento antibacterianoNão
Âmbito da entrega
-
Fornecido em roloNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto LF1001009016A
Calha LF 10x12, adesiva; sem agrafos
PDF -
Ficheiros DXF
Ficheiros DXF International 2023-02-02
DXF364,76 kB -
STEP files
STEP files International 2026-04-15
STP53,21 kB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF66,22 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
Mais transferências