The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • L91200

Inter. c/fus. 8,5x31,5 20A 380V 2P 2M L91200

EAN
3250610100332
Quantidade
6 Peças

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Já não está disponível

Inter. c/fus. 8,5x31,5 20A 380V 2P 2M

L91200

  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    66 mm
  • Largura
    32 mm
  • Profun­di­dade
    74 mm
Arqui­te­tura
  • Número de polos
    2
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    2
Apenas para uso interno
  • Número de meio módulos de 17,5 mm
    4
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -5 - 40 °C
Tensão
  • Tipo de alimen­tação de tensão
    CA (abre­vi­a­tura)
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
Fusível
  • Dimensão do fusível
    8.5 x 31.5

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem L91200 | Hager Portugal

    Descarregar imagem L91200

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto L91200 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto L91200

    Inter. c/fus. 8,5x31,5 20A 380V 2P 2M

    PDF
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A