Inter. c/fus. 8,5x31,5 20A 380V 3P+N 4M L90400
EAN
3250610100325
Quantidade
3 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Arquitetura
-
Número de polos4
Capacidade
-
Número de módulos4
Apenas para uso interno
-
Número de meio módulos de 17,5 mm8
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 40 °C
Potência
-
Potência total dissipada em IN10,60 W
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Fusível
-
Dimensão do fusível8.5 x 31.5
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto L90400
Inter. c/fus. 8,5x31,5 20A 380V 3P+N 4M
PDF
Mais transferências