Inter. c/fus. 8,5x31,5 20A 380V 1P 1M L90100
EAN
3250610100295
Quantidade
12 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Dimensões
-
Altura74 mm
-
Largura32 mm
-
Profundidade70 mm
Arquitetura
-
Número de polos1
Capacidade
-
Número de módulos1
Apenas para uso interno
-
Número de meio módulos de 17,5 mm2
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 40 °C
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Fusível
-
Dimensão do fusível8.5 x 31.5
Tampa, porta
-
BloqueávelNão
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto L90100
Inter. c/fus. 8,5x31,5 20A 380V 1P 1M
PDF
Mais transferências