The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Proteção por Fusí­veis
    • Corta-­cir­cuitos porta fusí­veis e fusí­veis cilín­dricos
    • L50600
    Corta-circuitos seccionador 32A 1P+N 1M L50600 perfeito para a proteção via fusível (não incluído). Produto modular que se enquadra perfeitamente no seu quadro elétrico.
    EAN
    3250610100813
    Quantidade
    12 Peças
    Grupo
    01
    • Corta-­cir­cuitos porta fusí­veis e fusí­veis cilín­dricos

    Corta-circuitos seccionador 32A 1P+N 1M L50600

    Preço
    14,31 €
    / Uni. *
    14,31 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Corta-circuitos seccionador 32A 1P+N 1M

    L50600

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      77 mm
    • Largura
      17,50 mm
    • Profun­di­dade
      75 mm
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      2
    • N.º de polos
      1P+N
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      32 A
    • Corrente nominal do cartucho de fusí­veis
      2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Apenas para uso interno
    • Número de meio módulos de 17,5 mm
      2
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 40 °C
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      1,80 - 1,80 Nm
    • Montagem
      Calha DIN
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      1,50 W
    Tensão
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Conexão
    • Secção trans­versal do terminal supe­rior e infe­rior com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      10 - 10 mm²
    • Secção trans­versal dos termi­nais supe­rior e infe­rior com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      16 - 16 mm²
    Fusível
    • Dimensão do fusível
      10 x 38
    Tampa, porta
    • Bloqueável
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration L50600
    PDF
    Relatório de RoHS L50600
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem L50600 | Hager Portugal

      Descarregar imagem L50600

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto L50600 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto L50600

      Corta-circuitos secc. 32A 1P+N 1M

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      LS670 - Microrruptor para LS601 1P
      LS670
      Microrruptor para LS601 1P
      Preço
      20,39 €
      / Uni. *
      20,39 €
      / Uni. *
    • 2
      LR601 - Corta-circuitos seccionador 50A 1P 1,5 Módulo
      LR601
      Corta-circuitos secc. 50A 1P 1, 5M
      Preço
      16,72 €
      / Uni. *
      16,72 €
      / Uni. *
    • 3
      LSN431 - Corta-circuitos 1P 25A L32 1M c/sinal.
      LSN431
      Corta-circuitos 1P 25A L32 1M c/sinal.
      Preço
      13,32 €
      / Uni. *
      13,32 €
      / Uni. *
    • 4
      LSN402 - Corta-circuitos 2P 25A L31 2M
      LSN402
      Corta-circuitos 2P 25A L31 2M
      Preço
      13,86 €
      / Uni. *
      13,86 €
      / Uni. *
    • 5
      LS770 - Microrruptor para LS701 1P
      LS770
      Microrruptor para LS701 1P
      Preço
      25,29 €
      / Uni. *
      25,29 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A