Corta-circuitos secc. 16A 1P+N 1M L40600
EAN
3250610100738
Quantidade
12 Peças
Grupo
01
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Dimensões
-
Altura77 mm
-
Largura35 mm
-
Profundidade75 mm
Arquitetura
-
Número de polos2
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal20 A
-
Corrente nominal do cartucho de fusíveis2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
Capacidade
-
Número de módulos1
Apenas para uso interno
-
Número de meio módulos de 17,5 mm2
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 40 °C
Instalação / montagem
-
MontagemCalha DIN
Potência
-
Potência total dissipada em IN1,50 W
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Ligações
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis10 - 10 mm²
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços16 - 16 mm²
Fusível
-
Dimensão do fusível8.5 x 31.5
Tampa, porta
-
BloqueávelNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto L40600
Ficha técnica do produto pt-PT 2025-12-21
PDF
Mais transferências