VK-flex 30 (adesiva); L=500mm L2232
EAN
4012740104418
Quantidade
40 PCEs
Grupo
11
7,36 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
FlexívelSim
Configuração
-
Configuração des abasEstampado
Corrente eléctrica
-
Estable a las corrientes de fugaSim
Dimensões
-
Comprimento500 mm
-
Amplitude dos cortes laterais8 mm
-
Largura da lingueta4.5 mm
Tampa, porta
-
Forma da tampanenhum
Materiais, acabamento, cores
-
CorCinzento claro
-
Materialpoliamida (PA)
-
Grupo materialplástico
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Instalação, montagem
-
Tipo de montagemauto-adesivo e furação no fundo
Cabo
-
Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²)46
-
Secção Interna / Usual379 mm²
-
Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²)30
-
Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm²)57
Padrões
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
-
Classificação UL 94V0
Segurança
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioSim
Temperatura
-
Temperatura ambiente-25…90 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências