VK-flex 10 (adesiva); L=250mm L2212

EAN
4012740111713
Quantidade
40 PCEs
Grupo
11
2,96 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Flexível
    Sim
Configuração
  • Configuração des abas
    Estampado
Corrente eléctrica
  • Estable a las corrientes de fuga
    Sim
Dimensões
  • Altura da calha
    10 mm
  • Comprimento
    250 mm
  • Largura da calha
    10 mm
  • Amplitude dos cortes laterais
    8 mm
  • Largura da lingueta
    4.5 mm
Tampa, porta
  • Forma da tampa
    nenhum
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzento claro
  • Grupo material
    plástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    auto-adesivo e furação no fundo
Cabo
  • Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²)
    8
  • Secção Interna / Usual
    100 mm²
  • Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²)
    5
  • Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm²)
    10
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
  • Classificação UL 94
    V0
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -25…90 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA